• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R161.26 - SNR

R161.26
Referencia R161.26

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.40246.S07.P
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
Internal diameter n°1 (wheel)44 mm
Width 1 (wheel)37 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight0,925 kg
Par de apriete400 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRoverGHK1692Land RoverLR041425Land RoverRFC000010MG, RoverRUD100150

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLand RoverFREELANDERFREELANDER => --Land RoverFREELANDERFREELANDER I => --Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Rover757507/2001 => 03/2005--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--