• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R162.50 - SNR

R162.50

R162.50 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Width 1 (wheel)68 mm
Number of fixings hub side4
Par de apriete182 N-m
Weight2,991 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMini31222318454

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMiniMiniMINI I => 07/2006--MiniMiniMini04/2003 => 06/2006--