Kits de rodamientos de rueda

R162.51 - SNR

R162.51

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tornillo (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Ancho 187 mm
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Par de apriete56 N-m
Weight3,078 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side4
Diámetro de los puntos de fijación12 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMiniMiniMINI I => --MiniMiniMini04/2003 => 06/2006--