• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R165.16 - SNR

R165.16
Referencia R165.16

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.12132.T03
  • Tuerca
  • Segmento de retención (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 137 mm
Diámetro interior 134 mm
Diámetro exterior 168 mm
Weight0,621 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolvo400 SERIES400 SERIES09/1988 => 06/1995--Volvo440440 109/1988 => 05/1997--Volvo440440 209/1988 => 05/1997--Volvo460460 112/1989 => 05/1997--Volvo460460 212/1989 => 05/1997--Volvo48048012/1990 => 06/1995--