• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R165.30 - SNR

R165.30

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x5)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 186 mm
External diameter 1 (wheel)135 mm
Fitting positionArrière droit
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,948 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo30639877Volvo30748192Volvo31201010Volvo8624647

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolvoS60S60 I05/2001 => 02/2009--VolvoS80S8003/2000 => 11/2003--VolvoS80S80 I06/2004 => 01/2006--VolvoV70V70 I12/1999 => 03/2007--VolvoXC70XC70 I07/2002 => 02/2007--