La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tornillo (x5)
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | HGB |
| With encoder with gear | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 40 |
| Weight | 3,771 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Width 1 (wheel) | 83 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |