• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R165.44 - SNR

R165.44
Referencia R165.44

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro interior 1139 mm
Ancho 176 mm
Tipo de rodamientoHGB
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Weight3,978 kg
Fitting positionAvant gauche

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolvo800 SERIES800 SERIES05/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--VolvoC70C7003/1999 => 11/1999--VolvoC70C70 I => --VolvoS70S70 => --VolvoV70V7011/1995 => 02/2000--VolvoV70V70 I => --