• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R166.00 - SNR

R166.00
Referencia R166.00

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x2)
  • Rodamientos de rueda
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)27 mm
Fitting positionAvant droit
Tipo de rodamientoGB
Weight0,546 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen5451859

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroen2CV2CV02/1970 => 07/1990--CitroenDYANEDYANE01/1972 => 06/1983--CitroenMEHARIMEHARI08/1968 => 06/1987--