Kits de rodamientos de rueda

R166.07 - SNR

R166.07

R166.07 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.12025.S09
  • Elementos diversos
  • Tuerca
  • Arandela
  • Tapón
  • Junta spi
  • Codificador
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,535 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen3730.21

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C3 => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--CitroenNEMONEMO11/2007 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot206206 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 11/2010--