Kits de rodamientos de rueda

R166.23 - SNR

R166.23

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.40175.S06
  • Tapón
  • Arandela
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionTrain arrière
Ancho 159 mm
Diámetro interior 132 mm
Weight1,914 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen3701-65Opel, Citroen, Peugeot374829

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia04/1995 => 08/1999--CitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --