• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R166.25 - SNR

R166.25

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.12894.S07
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionTrain arrière
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Llanta, número de agujeros4
Weight1,892 kg
Width 1 (wheel)58 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXantiaXantia => --CitroenXantia - X1RFX/X2RFXM HatchbackXantia - X1RFX/X2RFXM Hatchback => --CitroenXantia - X2RFVM HatchbackXantia - X2RFVM Hatchback => --