Volver

R166.30 - SNR

R166.30

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - TGB.40540.S05 - BOU - RD - ECR - RD
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERISTICAS

Con codificador rueda dentada Avec
Diámetro exterior 1 129 mm
Diámetro interior 1 24 mm
Ancho 1 59 mm
Número de fijaciones 4
Número de polos del codificador 29
Peso 1,99 kg
Tipo de rodamiento TGB

 

Fabricante
Referencia
PEUGEOT 3748-38 CITROEN 3748-38 PEUGEOT 3748-72 CITROEN 3748-72

 

Marca
Modelo
Generación
Fecha
Posición
Emplazamiento
CITROEN Xsara Xsara 12/1997 => 07/2000 IZQUIERDA/DERECHA TRASERO CITROEN Xsara Xsara FL 08/2000 => 07/2005 IZQUIERDA/DERECHA TRASERO PEUGEOT 306 306 II 05/1998 => 08/2002 IZQUIERDA/DERECHA TRASERO