• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R166.31 - SNR

R166.31

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XTGB.40175.S12.P
  • Tuerca
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)38 mm
Llanta, número de agujeros4
Weight1,86 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC5C5 => --CitroenC5 IC5 I => --CitroenC5C5 II => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelVIVAROVIVARO I08/2002 => 07/2004--VauxhallMERIVAMERIVA II => --