La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | FC |
| Ancho 1 | 42 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 42 mm |
| Weight | 1,033 kg |
Automotive Compatibility
Porsche71871803/2016 => --Porsche718 BOXSTER718 BOXSTER III_IV03/2016 => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN III => --Porsche718 CAYMAN718 CAYMAN II_III06/2016 => --Porsche911911 => --Porsche911911 IV02/1999 => 07/2005--Porsche911911 V => --Porsche911911 VI08/2009 => --Porsche911911 VII12/2018 => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 03/2016--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1999 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER III12/2011 => 03/2016--PorscheCARRERACARRERA06/2003 => 07/2006--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => --PorscheCAYMANCAYMAN I10/2005 => 10/2008--PorscheMacanMACAN I01/2014 => --