
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Ficha técnica
Espec.
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro exterior 1 | 72 mm |
Diámetro interior 1 | 31 mm |
Ancho 1 | 19 mm |
Peso | 0,485 kg |
Tipo de rodamiento | AB |
Fabricante
Referencia
Marca
Modelo
Generación
Posición
Emplazamiento