• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.136 - SNR

R168.136
Referencia R168.136

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro exterior 184 mm
Diámetro interior 161 mm
Ancho 175 mm
Tipo de rodamientoXHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,399 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanQASHQAIQASHQAI II07/2018 => --NissanQASHQAIQASHQAI III06/2021 => --NissanTOWNSTARTOWNSTAR06/2021 => --RenaultAUSTRALAUSTRAL06/2021 => --RenaultCAPTUR IICAPTUR II06/2021 => --RenaultKANGOOKANGOO III06/2021 => --