• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.140 - SNR

R168.140
Referencia R168.140

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 137 mm
Tipo de rodamientoXGB
Diámetro exterior 17204 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,755 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault, Dacia402109122R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaJOGGERJOGGER 1 => --DaciaJOGGERJOGGER 2 => --DaciaLOGANLOGAN III => --DaciaSANDERO IIISANDERO III => --NissanMICRA VMICRA V => --NissanMicraMicra11/2016 => --