• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.63 - SNR

R168.63

R168.63 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AU0844-1LL/L588
  • Pasador
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)74 mm
Width 1 (wheel)36 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,665 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40210-4M400

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanAD Wagon Y11 1999/05->2004/08AD Wagon Y11 1999/05->2004/08 => --NissanALMERA IIALMERA II => --NissanAlmeraAlmera => --NissanBLUEBIRD SYLPHY IBLUEBIRD SYLPHY I => --NissanWingroad Y11 1998/09->2005/08Wingroad Y11 1998/09->2005/08 => --