• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.73 - SNR

R168.73

R168.73 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Pasador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight2,91 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40202-1KA0ANissan40202-3PU0ANissan40202-JG000Nissan40202-JG01ARenault40202JY00A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoInfinitiESQESQ => 08/2014--NissanJUKEJUKE I08/2014 => --NissanJUKE VanJUKE Van => --NissanJUKEJuke => --NissanLEAFLEAF => 08/2014--NissanLEAFLEAF I11/2010 => 11/2017--NissanLEAFLEAF II => 08/2014--NissanPulsarPulsar08/2014 => --NissanQashqaiQASHQAI I => 01/2013--NissanQashqaiQashqai => --NissanSerena C25 2005/06->2010/11Serena C25 2005/06->2010/11 => --NissanSerena C25 2005/06->2012/08Serena C25 2005/06->2012/08 => --NissanSerena C26 2010/11->Serena C26 2010/11-> => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --