• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.74 - SNR

R168.74

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R155.96 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB096T-17
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 195 mm
Diámetro interior 124 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)148 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,41 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanJUKEJUKE I => --NissanJUKEJuke => --NissanLafesta WNY18 2004/08->2012/10Lafesta WNY18 2004/08->2012/10 => --NissanQashqaiQASHQAI I => --NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQashqaiQASHQAI III09/2014 => --NissanQashqaiQashqai => --NissanSerena C26 2010/11->2016/07Serena C26 2010/11->2016/0709/2014 => --NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III => --NissanX-TRAIL VANX-TRAIL VAN => --NissanX-TrailX-Trail => --RenaultKOLEOS IKOLEOS I => --RenaultKOLEOS IIKOLEOS II => --RenaultKoleosKoleos => --