Kits de rodamientos de rueda

R168.82 - SNR

R168.82

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Codificador
  • Tornillo (x4)
  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 173 mm
Diámetro interior 130 mm
External diameter 1 (wheel)148 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Llanta, número de agujeros4
Weight2,235 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanPrimeraPRIMERA II => --NissanPrimeraPRIMERA II_III05/1996 => 01/2002--NissanPrimeraPrimera => --