• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R168.93 - SNR

R168.93
Referencia R168.93

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB398T-3
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Tipo de rodamientoHGB
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,478 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanTeanaTeana01/2008 => 08/2013--