• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.11 - SNR

R169.11
Referencia R169.11

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R169.45 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Segmento de retención
  • Junta spi (x2)
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Fitting positionAvant droit
Weight0,598 kg
Width 1 (wheel)30 mm
Width 2 (wheel)33 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota43502-10020Toyota90369-35029

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaStarletSTARLET I11/1986 => 11/1989--ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletSTARLET III12/1995 => 06/1999--ToyotaStarletStarlet => --