La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda (x2)
- Pasador
- Segmento de retención
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 43 mm |
| Weight | 1 kg |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
OE Equivalents
Toyota, Lexus90369-43008Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusES 300 - MCV20 SaloonES 300 - MCV20 Saloon => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV => --ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 10/1999--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaWINDOMWINDOM => --