• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.50 - SNR

R169.50
Referencia R169.50

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Kit de junta
  • Pasador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
External diameter 1 (wheel)74 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Weight0,75 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota90369-38003

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLada1600160002/1983 => 09/1986--ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCALDINACALDINA => --ToyotaCamryCAMRY I => --ToyotaCAMRY LiftbackCAMRY Liftback => --ToyotaCARINA E VICARINA E VI => --ToyotaCARINA E VI SaloonCARINA E VI Saloon => --ToyotaCarinaCARINA III_VI => --ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV08/1983 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III09/1987 => 09/1993--ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCOROLLA FX CompactCOROLLA FX Compact => --ToyotaCOROLLA LiftbackCOROLLA Liftback => --ToyotaCorollaCOROLLA V04/1983 => 08/1987--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1983 => 08/1987--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCarinaCarina => --ToyotaCelicaCelica => --ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona => --ToyotaMRMR I10/1984 => 09/1989--ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4 IRAV 4 I => --ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--