Volver

R169.52 - SNR

R169.52

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - RLT - CIR - ECR - JNT
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERISTICAS

Diámetro exterior 1 77 mm
Diámetro interior 1 35 mm
Ancho 1 42 mm
Peso 1,06 kg
Tipo de rodamiento GB

 

Fabricante
Referencia
LEXUS 90903-63006 TOYOTA 90903-63006

 

Marca
Modelo
Generación
Fecha
Posición
Emplazamiento
LEXUS GS 300 GS 300 07/1993 => 07/1997 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO LEXUS GS 300 GS 300 08/1997 => 11/2004 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO LEXUS GS 430 GS 430 06/2000 => 11/2004 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO LEXUS LS 400 LS400 11/1989 => 09/1994 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO LEXUS LS 400 LS400 09/1994 => 06/1997 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO LEXUS SC 430 SC430 04/2001 => 06/2010 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO TOYOTA Supra Supra (JZA80) 04/1993 => 04/1996 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO TOYOTA Supra Supra (MA70) 12/1985 => 03/1993 IZQUIERDA/DERECHA DELANTERO