Kits de rodamientos de rueda

R169.53 - SNR

R169.53

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Pasador
  • Rodamientos de rueda
  • Junta spi (x2)
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 145 mm
Weight1,048 kg
Width 2 (wheel)50 mm
Fitting positionArrière gauche

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusGSGS I07/1993 => 07/1997--LexusLSLS => --LexusLSLS I => --ToyotaCressidaCressida07/1988 => 07/1990--ToyotaSupraSUPRA II12/1985 => 03/1993--ToyotaSupraSUPRA III04/1993 => 04/1996--ToyotaSupraSupra => --