La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Segmento de retención
- Tuerca
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 1,1 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
OE Equivalents
Toyota9008036193Toyota90363-W0001Toyota, Lexus90369-45003Toyota90369-45005Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX II => --ToyotaALPHARD IALPHARD I => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008--ToyotaAlphardAlphard => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV06/2003 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 01/2009--ToyotaCamryCamry => --ToyotaHIGHLANDER / KLUGERHIGHLANDER / KLUGER => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaSiennaSienna => --