Kits de rodamientos de rueda

R169.65 - SNR

R169.65

R169.65 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière gauche
Weight3,08 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota42450-32040Toyota42450-32041

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoTOYOTA (FAW)PRIUSPRIUS => --ToyotaALLION IALLION I => --ToyotaAVENSISAVENSIS12/2002 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008--ToyotaCALDINA EstateCALDINA Estate => --ToyotaCelicaCELICA V07/1999 => 08/2005--ToyotaPriusPRIUS II07/2003 => 02/2009--ToyotaPriusPrius => --ToyotaWISH MPVWISH MPV => --