• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.81 - SNR

R169.81

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionArrière gauche
Ancho 1114 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)253 mm
Weight3,758 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota42460-48010Toyota42460-48011

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusESES => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --