Kits de rodamientos de rueda

R169.95 - SNR

R169.95

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Pequeño componente

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionTrain arrière
Ancho 160 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)152 mm
Weight3,718 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusNXNX => --LexusNXNX I => --ToyotaMARK X ZIO IMARK X ZIO I => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III11/2008 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaZELAS CoupeZELAS Coupe => --