• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.08 - SNR

R170.08

R170.08 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Weight0,296 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMazdaB002-33-047MazdaB092-26-075KiaKKY01-33-047

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride => --KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 => --Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III => --Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--