• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.33 - SNR

R170.33
Referencia R170.33

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Codificador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Número de fijaciones4
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)67 mm
Tipo de rodamientoTGB
Weight1,715 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazdaMX5MX5 => --MazdaMX5MX5 I03/1990 => 01/1998--MazdaMX5MX5 II02/1998 => 07/2004--