• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.42 - SNR

R170.42
Referencia R170.42

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Tipo de rodamientoGB
Ancho 137 mm
Diámetro exterior 172 mm
Diámetro interior 139 mm
Número de polos del codificador44
Weight0,725 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II08/2005 => 12/2007--