Kits de rodamientos de rueda

R170.44 - SNR

R170.44

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 137 mm
Diámetro interior 139 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionAvant gauche
Weight0,735 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1582282Ford1699368Ford1746588Ford1822804Ford2356115Ford8V5J1K018AAFordACP1 1215 A1AFordACP1 1215 AFBFordACP11215AFAFord, Ford UsaACP12C299A2FFord, Ford UsaACPZ1109EMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047BFordHCPC1K018AA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordB-MAXB-MAX => --FordBMAXBMAX07/2012 => --FordEcosportECOSPORT 107/2013 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 212/2012 => 12/2012--FordEcosportECOSPORT 3 => 12/2012--FordEcosportEcosport => --FordEcosport - K1 Sport Utility VehicleEcosport - K1 Sport Utility Vehicle => --FordFIESTA VFIESTA V => --FordFIESTA VIFIESTA VI => --FordFIESTA VIIFIESTA VII => --FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --FordFiestaFiesta => --FordKAKA04/2016 => 12/2012--FordKAKA+ 1 => 06/2018--FordKAKA+ 2 => 12/2012--FordKA+ IIIKA+ III => --FordKA+ III SaloonKA+ III Saloon => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => 12/2012--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I => --Ford UsaEcosport - B04 Sport Utility VehicleEcosport - B04 Sport Utility Vehicle => --MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --Mazda2 Saloon2 Saloon => --