• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.52 - SNR

R170.52

R170.52 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)78 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1,01 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordMaverickMAVERICK II11/2000 => 04/2006--MazdaTributeTRIBUTE 112/1999 => 01/2005--MazdaTributeTRIBUTE 203/2004 => 01/2008--MazdaTributeTribute12/2003 => 04/2008--