• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.55 - SNR

R170.55
Referencia R170.55

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AU0838-5LXL/L588
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Weight1,07 kg
Tipo de rodamientoGB
Ancho 145 mm
Diámetro exterior 180 mm
Diámetro interior 142 mm
Fitting positionAvant gauche

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 06/2013--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--