Referencia R170.65
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tuerca
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 2,902 kg |
Tipo de rodamiento | HGB |
Diámetro interior 1 | 27 mm |
Diámetro exterior 1 | 139 mm |
Ancho 1 | 98 mm |
Fitting position | Arrière droit |