• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.67 - SNR

R170.67
Referencia R170.67

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 153 mm
Diámetro exterior 1138 mm
Weight2,998 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMazdaKD35-33-04XCMazdaKD35-33-04XDMazdaKD35-33-04XE

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda6611/2012 => 04/2015--Mazda66 III11/2012 => --MazdaCX5CX512/2011 => 09/2013--MazdaCX5CX5 I12/2011 => 01/2017--MazdaCX5CX5 II04/2017 => --