Kits de rodamientos de rueda

R173.00 - SNR

R173.00

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 114 mm
Diámetro interior 126 mm
Weight0,235 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiExcelExcel12/1985 => 09/1989--HyundaiPONYPONY => --HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 12/1991--MitsubishiColtCOLT I02/1978 => 03/1983--MitsubishiCORDIACORDIA10/1981 => 11/1984--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 04/1992--MitsubishiLancerLANCER III_IV04/1989 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER III_V05/1992 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER I_II => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--MitsubishiTREDIATREDIA01/1982 => 11/1984--