Kits de rodamientos de rueda

R173.07 - SNR

R173.07

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 119 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight0,52 kg
Fitting positionArrière gauche
Tipo de rodamientoEC
External diameter 1 (wheel)80 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiDelicaDelica => --MitsubishiLL10/1986 => 09/1992--MitsubishiL 300 III BusL 300 III Bus => --MitsubishiL 300 III VanL 300 III Van => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 - K24T Pick up TruckL200 - K24T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T Pick up TruckL200 - K34T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T/K74T Pick up TruckL200 - K34T/K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K74T Pick up TruckL200 - K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200L200 I => --MitsubishiL200L200 II03/1998 => 11/2007--MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II05/1994 => 04/1999--MitsubishiPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closedPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--