• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R173.41 - SNR

R173.41
Referencia R173.41

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Pasador
  • Elementos diversos

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight2,18 kg
External diameter 1 (wheel)91 mm
External diameter 2 (wheel)137 mm
Internal diameter n°1 (wheel)52 mm
Width 1 (wheel)60 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiPAJERO IIIPAJERO III08/2006 => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV08/2006 => --MitsubishiPajeroPajero12/2006 => --