• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R173.44 - SNR

R173.44
Referencia R173.44

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With encoder with gear1
Fitting positionArrière gauche
Llanta, número de agujeros5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)90 mm
Tipo de rodamientoTGB
Weight2,565 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON => --MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--