• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R173.70 - SNR

R173.70
Referencia R173.70

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro interior 178 mm
Ancho 1605 mm
Tipo de rodamientoHGB
Diámetro exterior 11405 mm
Weight3,783 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C402/2012 => --MitsubishiASXASX I => --MitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 109/2017 => --MitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 2 => --MitsubishiOUTLANDEROUTLANDER11/2014 => --MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III => --Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--