La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- R174.43 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- HUB005-65
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | TGB |
| Ancho 1 | 66 mm |
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
| Weight | 1,9 kg |