• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.29 - SNR

R174.29

R174.29 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Weight1,96 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)86 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHonda42200-SM4-004Honda42200-SM4-008Honda42200-SN7-J01Honda42200-SV4-008RoverGHK1483RoverRFM001483EVA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaAccordACCORD IV => --HondaACCORD IV CoupeACCORD IV Coupe => --HondaACCORD VACCORD V => --HondaAccordAccord => --Rover60060003/1993 => 05/2000--