• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.55 - SNR

R174.55

R174.55 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionArrière droit
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)152 mm
Width 1 (wheel)68 mm
Weight2,085 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaCIVICCIVIC VI06/1996 => 02/2001--HondaPRELUDE VPRELUDE V09/1996 => 08/2001--