Referencia R177.04
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tuerca
- Rodamientos de rueda (x2)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 25 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Width 1 (wheel) | 14 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Tipo de rodamiento | AB |
| Weight | 0,271 kg |