Kits de rodamientos de rueda

R181.02 - SNR

R181.02

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x2)
  • Rodamientos de rueda (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoAB
Ancho 116 mm
External diameter 1 (wheel)30 mm
Weight0,49 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSubaru699900900Daihatsu9004363221

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSubaruJustyJUSTY I05/1986 => 05/1995--SubaruJustyJusty07/1989 => 05/1992--SubaruVIVIOVIVIO02/1992 => 09/1995--