• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R181.09 - SNR

R181.09

R181.09 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza las siguientes referencias:
  • R181.12 - SNR
  • R181.18 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • P-TU0828-1/L244
  • Segmento de retención
  • Junta spi (x2)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 1 (wheel)35 mm
Width 2 (wheel)38 mm
Weight0,738 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSubaru28016-AA011NTSubaru28316-FE000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDAF959508/1994 => 06/1995--SubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruForesterFORESTER II01/2003 => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA I => --SubaruImprezaIMPREZA II => --SubaruImprezaIMPREZA III01/2003 => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLEGACY ILEGACY I => --SubaruLegacyLEGACY II12/1993 => 10/1998--SubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLegacyLegacy04/1989 => 03/2003--SubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998--SubaruOutbackOutback09/2000 => 03/2003--